Danfoss logo
Redia M30x1.5 + RLV-KB 1_2 S_Left

TRV-Set, M30x1.5, RLV-KB, ½", Durchgang

015G5324

Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilM30x1.5
AufbauDurchgang
BeschreibungSet with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Liquids
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignDanfoss Redia®
Fühler-MedienFlüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]8 °C
Fühler, TypEingebauter Fühler
Inhalt des Kits2-elements
Eigenschaften
Wert
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia M30x1.5 + RLV-KB 1/2" S
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypDanfoss Redia® + RLV-KB
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]18 min
RLV-TypRLV-KB
SCIP-Dossier Nr.23ad5314-4a0f-4c2b-a5a7-2ed3b0a9d41f
SCIP-Dossier ProduktnameRedia M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set
Typ EndstückOhne Endstück
UL-zertifiziertNo
Ventilgröße½"
Ventiltypkein Ventil
VerpackungsartGehäuse
Zero-blockingNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.558 Kilogramm
Nettogewicht0.504 Kilogramm
Volume0.785 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424625184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm