TRV-Set, RA-N, DN 15, Durchgang
015G5326
Set with Danfoss Redia® sensor and RA-N valve.
015G5326
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart Ventil | RA |
| Aufbau | Durchgang |
| Beschreibung | Set with Danfoss Redia® sensor and RA-N valve. |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
| Fühler-Design | Danfoss Redia® |
| Fühler-Medien | Flüssigkeit |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 28 °C |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 8 °C |
| Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
| Inhalt des Kits | 2-elements |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click+RA-N 15 S w.O-ring |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | TRV-Set |
| Produkttyp | Danfoss Redia® + RA-N |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 18 min |
| RLV-Typ | kein RLV |
| SCIP-Dossier Nr. | a175ead7-d65a-4650-9b53-01f46d1bd51e |
| SCIP-Dossier Produktname | Redia & RA-N Set |
| Typ Endstück | Mit O-Ring |
| UL-zertifiziert | No |
| Ventilgröße | DN 15 |
| Ventiltyp | RA-N |
| Verpackungsart | Gehäuse |
| Zero-blocking | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.423 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.382 Kilogramm |
| Volume | 0.793 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625252 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |