Danfoss logo
React RA click + RA-FN 15 + RLV-S 15 S_Left

TRV-Set, RA, RLV-S, DN 15, Durchgang

015G5356

Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauDurchgang
BeschreibungSet with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Liquids
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignDanfoss React™
Fühler-MedienFlüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]8 °C
Fühler, TypEingebauter Fühler
Inhalt des Kits3-elements
Eigenschaften
Wert
Limiter pinsYes
Material DescriptionReact RA click+RA-FN+RLV-S 15 S w.O-ring
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypDanfoss React™ + RA-FN + RLV-S
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]15 min
RLV-TypRLV-S
SCIP-Dossier Nr.90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797
SCIP-Dossier ProduktnameReact RA-FN & RLV-S Set
Typ EndstückMit O-Ring
UL-zertifiziertNo
VentilgrößeDN 15
VentiltypRA-FN
VerpackungsartGehäuse
Zero-blockingNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.612 Kilogramm
Nettogewicht0.558 Kilogramm
Volume1.028 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424626341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm