Danfoss logo
RA-UN /  RA-UR-product-category

RA-UN / RA-UR

Alle Ventilgehäuse RA-UN/UR können mit allen Thermostatelementen der Serie RA 2000 verwendet werden.
Die Ventilgehäuse sind mit einer kv-Begrenzung zur Voreinstellung des maximalen Wasserdurchflusses ausgestattet.
RA-UN wird im Vorlauf und RA-UR im Rücklauf montiert. Ein Pfeil auf dem Ventilgehäuse zeigt die Durchflussrichtung an.
Die Ventilgehäuse RA-UN/RA-UR werden in Zweirohr-Heizungsanlagen eingesetzt und sind mit folgenden Einstellbereichen für den maximalen Wasserdurchfluss erhältlich:
• RA-UN kv = 0,02 - 0,48 m³/h
• RA-UR kv = 0,02 - 0,47 m³/h

Die Ventilgehäuse werden mit einer Schutzkappe und einer Einstellschraube geliefert, die während der Bauphase zur manuellen Regelung verwendet werden können. Die Schutzkappe darf nicht als manuelle Absperrvorrichtung verwendet werden. Hierfür ist eine spezielle manuelle Absperrvorrichtung (Bestell-Nr. 013G5000) zu verwenden. Zur Unterscheidung von anderen Ventilgehäusen der Serie RA 2000 ist die Schutzkappe gelb.
Für Ventilgehäuse RA-UN/UR mit BSP-Anschlüssen 3/8" und 1/2" sind Klemmverbinder für Kupferrohre mit 15 mm, 10 mm oder 8 mm Durchmesser erhältlich.
Die Ventilgehäuse bestehen aus vernickeltem Messing. Der Druckstift der Stopfbuchse besteht aus Chromstahl und wird in einem dauergeschmierten O-Ring geführt. Die komplette Stopfbuchse kann ohne Entleeren der Anlage ausgetauscht werden.
Bei Verwendung von Wasserbehandlungsmitteln müssen die Dosieranweisungen des Herstellers unbedingt eingehalten werden. Es wird empfohlen, auf Mittel mit Mineralölanteilen zu verzichten.

Features and benefits

  • Kompatibel mit allen Thermostatelementen der Serie RA 2000 für eine flexible Systemintegration.
  • Integrierte kv-Begrenzung zur Voreinstellung des maximalen Wasserdurchflusses.
  • Erhältlich für den Vorlauf (RA-UN) und den Rücklauf (RA-UR) in Zweirohr-Heizungsanlagen.
  • Komplette Stopfbuchse ohne Entleeren der Anlage austauschbar.
  • Lieferung mit Schutzkappe und Einstellschraube zur manuellen Regelung während der Bauphase.