RLV-KDV
RLV-KDV ist ein dynamischer Hahnblock, der für Heizkörper mit Einbauventilen (Ventilheizkörper) in Zweirohrsystemen entwickelt wurde.
Selbstdichtende Anschlussstücke stellen sicher, dass sich der RLV-KDV sowohl für Heizkörper mit einem G ½-Innengewinde als auch mit einem G ¾ A-Außengewinde einsetzen lässt. Als Zubehör ist eine Füll- und Entleerungsarmatur erhältlich. Der Anschluss an Kupfer-, Weichstahl-, PEX- und Alupexrohre erfolgt mit Danfoss Klemmverschraubungen. Siehe separates Datenblatt.
Zur Vermeidung von Steinbildung und Korrosion sollte die Zusammensetzung des Heizwassers der Richtlinie VDI 2035 entsprechen (Verein Deutscher Ingenieure).
Features and benefits
- Integrierter Differenzdruckregler mit Membrantechnologie
- Konstanter Druck an Heizkörper und Ventil bei Voll- und Teillast
- Selbstabgleich auf optimale Druckverhältnisse nach erfolgter Durchflussvoreinstellung am integrierten Ventilgehäuse
- Rücklaufverschraubung in Vor- und Rücklaufleitung
- Selbstdichtende Anschlussstücke zum Heizkörper für R½-Innengewinde und G¾-Außengewinde
- Füll- und Entleerungsmöglichkeit (mit Füll- und Entleerungsarmatur 003L0152)