AVPQT
Der Regler AVPQT ist ein selbsttätiger Differenzdruck-, Volumenstrom- und Temperaturregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck oder steigender Temperatur bzw. wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.
Der AVPQT kann mit den thermostatischen Stellantrieben AVT oder STM kombiniert werden. Der Regler AVPQT besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung, einem Kombinationsstück zum Anschluss des Thermostaten, einem Antrieb mit zwei Stellmembranen und einem Handgriff für die Einstellung des Differenzdrucksollwerts.
Die Reglerkombinationen mit AVT oder STM sind typgeprüft nach EN 14597.
Mit Temperaturreglern vom Typ STM kombinierte Regler schützen die Anlagen vor übermäßigen Temperaturen.
Features and benefits
- Regelt Differenzdruck, Durchfluss und Temperatur für eine optimale Systemleistung.
- Kompatibel mit AVT- und STM-Thermostaten für erhöhte Sicherheit und Regelung.
- Geeignet für Wasser- und Glykolsysteme bis 150 °C.