Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 25, 650 m³/h, DN 200

065B5582

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialMetall
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse2
Betriebsdruck [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungsartMetal sealing cone
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]10.00 bar
DruckentlastungssystemChamber
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]200 mm
Einbauortbeliebig
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kavitationswert-z0.35
Kavitationswert-z 100%0.32
Kavitationswert-z 25%0.59
Kavitationswert-z 50%0.50
Kavitationswert-z 75%0.38
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]650.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]0.05
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionVFQ22 DN200/650 PN25 FL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypVFQ 22
Standardmäßiger AnschlussEN 1092-1
VentilgrößeDN 200
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff VentilkegelEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung DifferenzdruckreglerEdelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht273 Kilogramm
Nettogewicht248 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5715162432747