Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Flansch, G 1 1/4 A

003H6347

AVP PN25 25/8 0,2-1,0 Flansch Rüc

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeG 1 1/4 A
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVP PN25 25/8 0,2-1,0 Flansch Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]20.00 bar
DruckreglerDifferenzdruckregler
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]25 mm
EinbauortRücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]1.00 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.20 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionDifferenzdruckregler
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.38
Kavitationswert-z 25%0.64
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 50%0.57
Kavitationswert-z 75%0.55
Kvs-Werte [m³/h]8.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.02
Material DescriptionAVP PN25 DN25 kvs=8 0,2-1,0bar FL RL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP0
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVP
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PAdjustable
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 25
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.751 Kilogramm
Nettogewicht7.751 Kilogramm
Volume26.208 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421538661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm