Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Außengewinde, G 1 A

003H6233

AVP-F PN16 20/6,3 0,5 Gewinde Rücklauf

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeG 1 A
AnschlusstypenAußengewinde
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVP-F PN16 20/6,3 0,5 Gewinde Rücklauf
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]12.00 bar
DruckreglerDifferenzdruckregler
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]20 mm
EinbauortRücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]0.50 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.50 bar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionDifferenzdruckregler
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.41
Kavitationswert-z 25%0.69
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 50%0.62
Kavitationswert-z 75%0.60
Kvs-Werte [m³/h]6.30 m³/h
Leckrate [% kvs]0.02
Material DescriptionAVP-F PN16 20/6,3 0,5 Gewinde Rücklauf
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP0
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVP-F
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PFixed
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 20
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseRotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.629 Kilogramm
Nettogewicht1.629 Kilogramm
Volume4.535 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421537657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm