AFD Öl, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Gelb
003G1471
Funktion: Druckminderer
003G1471
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | AFD ÖL PB25, 0,1–0,7, 250cm2, gelb |
| Betriebsdruck [max.] | 25 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckregler | Druckminderer |
| Drucksollwert Bereich [bar] [max.] | 0.70 bar |
| Drucksollwert Bereich [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Druckstufe | PN 25 |
| Einbauort | Vorlauf |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 0.70 bar |
| Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Farbe | Gelb |
| Funktion | Druckminderer |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | AFD-X 0,1-0,7 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Membranfläche [cm²] | 250 cm² |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Stellantriebe – Druck, Durchfluss |
| Produkttyp | AFD Öl |
| Sollwert P | Adjustable |
| Volumenstrombegrenzer | Nein |
| Volumenstromregler | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl, Mat. Nr. 1,0338, verzinkte Platte |
| Zulässiges Medium | Termo oil |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12 Kilogramm |
| Nettogewicht | 12 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 47.317 Liter |
| EAN/UPC | 5702421815571 |