Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA Öl, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1473

Funktion: Überströmregler

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungAFD ÖL PB25, 0,15–1,2, 250cm2, silber
Betriebsdruck [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckreglerÜberströmregler
Drucksollwert Bereich [bar] [max.]1.20 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.]0.20 bar
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm] [max.]50 mm
Durchmesser [mm] [min.]15 mm
EinbauortBypass
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]1.50 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.15 bar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FarbeSilver
FunktionÜberströmregler
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionAFA-X 0,15-1,2
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Membranfläche [cm²]250 cm²
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeStellantriebe – Druck, Durchfluss
ProdukttypAFA Öl
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PAdjustable
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff GehäuseStahl, W.-Nr.: 1.0338, verzinkt und gelbchromatiert
Zulässiges MediumTermo oil

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13 Kilogramm
Nettogewicht13 Kilogramm
Volume47.317 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421815595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm