Danfoss logo
Steuerleitungen, 10 mm, G 1/4, Edelstahl-product-details

Steuerleitungen, 10 mm, G 1/4, Edelstahl

003G1835

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeG 1/4
Antriebsgröße160 cm²
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]10 mm
EU-RoHS-KonformitätYes
Für ProdukttypAFPQ 24
Für VentilgrößeDN 50
Material DescriptionSteuerleitungsset AFPQ24 PN40 DN50
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Nenndruck [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeZubehör – SAC
ProdukttypSteuerleitungen
VerpackungseinheitMulti-Pack
WerkstoffEdelstahl
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.67 Kilogramm
Nettogewicht0.65 Kilogramm
Volume3.12 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255137504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm