Danfoss logo
Steuerleitungen, 10 mm, G 1/4, Edelstahl-product-details

Steuerleitungen, 10 mm, G 1/4, Edelstahl

003G1828

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeG 1/4
Antriebsgröße160 cm²
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]10 mm
EU-RoHS-KonformitätYes
Für ProdukttypAFPQ 2
Für VentilgrößeDN 15DN 20
Material DescriptionSteuerleitungsset AFPQ2 PN40 DN15/20
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Nenndruck [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeZubehör – SAC
ProdukttypSteuerleitungen
VerpackungseinheitMulti-Pack
WerkstoffEdelstahl
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.42 Kilogramm
Nettogewicht0.4 Kilogramm
Volume1.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255137368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm