Steuerleitungen, 10 mm, G 1/4, Edelstahl
003G1827
003G1827
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | G 1/4 |
| Antriebsgröße | 160 cm² |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchmesser [mm] | 10 mm |
| Einsetzbarer Druck [bar] [max.] | 40 bar |
| Einsetzbarer Druck [bar] [min.] | 16 bar |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Für Produkttyp | AFQ 2 |
| Für Ventilgröße | DN 50 |
| Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [max.] | 50 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
| Material Description | Steuerleitungsset AFQ2 PN40 DN50 |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Nenndruck [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Zubehör – SAC |
| Produkttyp | Steuerleitungen |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.45 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.43 Kilogramm |
| Volume | 1.6 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |