Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Steuerleitungen, 10 mm, G 1/4, Edelstahl, DN 50

003G1823

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeG 1/4
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]10 mm
Einsetzbarer Druck [bar] [max.]40 bar
Einsetzbarer Druck [bar] [min.]16 bar
EU-RoHS-KonformitätYes
Für ProdukttypAFPB(-F) 2
Für VentilgrößeDN 50
Eigenschaften
Wert
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [max.]50 mm
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [min.]50 mm
Material DescriptionSteuerleitungsset AFPB(-F)2 PN40 DN50
Nenndruck [bar]40 bar
Product line08
ProduktgruppeZubehör – SAC
ProdukttypSteuerleitungen
WerkstoffEdelstahl
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.2 Kilogramm
Nettogewicht0.18 Kilogramm
Volume0.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255136583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm