Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, PN 10, DN 50, 40 m³/h, Rp 2

065Z0417

HRB 4 PN10 50/40 4-Wege-Drehschieber Rp2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlussgrößeRp 2
AnschlusstypenInnengewinde
AnwendungBeheizung
Anzahl der Anschlüsse4
BeschreibungHRB 4 PN10 50/40 4-Wege-Drehschieber Rp2
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungswerkstoff StopfbuchseEPDM
Drehmoment [Nm]5 N-m
DruckstufePN 10
Durchmesser [mm]50 mm
EinbauortVorlauf
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kvs-Werte [m³/h]40.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]1.0
Material DescriptionHRB4 Ventil PN10 50/40 RP 2"
Medientemperatur [°C] [max.]110 °C
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]10 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP6
Product line08
ProduktgruppeMotorregelventile
ProdukttypHRB 4
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.]1.0 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.]2.0 bar
SCIP-Dossier Nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-Dossier ProduktnameHRB HRE HFE
VentilgrößeDN 50
VentilkennlinieS-Kennlinie
Werkstoff GleitschuhDZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Werkstoff VentilgehäuseDZR-Messing (CuZn36Pb2As, CW 602N)
Werkstoff VentilkegelDZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.325 Kilogramm
Nettogewicht3.3 Kilogramm
Volume5.598 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104033754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm