HRB 4, PN 10, DN 32, 16 m³/h, Rp 1 1/4
065Z0415
HRB 4 PN10 32/16 4-Wege-Drehschieber Rp1 1/4
065Z0415
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlussgröße | Rp 1 1/4 |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Anwendung | Beheizung |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Beschreibung | HRB 4 PN10 32/16 4-Wege-Drehschieber Rp1 1/4 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungswerkstoff Stopfbuchse | EPDM |
| Drehmoment [Nm] | 5 N-m |
| Druckstufe | PN 10 |
| Durchmesser [mm] | 32 mm |
| Einbauort | Vorlauf |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kvs-Werte [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | 1.0 |
| Material Description | HRB4 Ventil PN10 32 Kvs=16 RP 1 1/4" |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 110 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 10 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| PN alternative VSP | 6 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Motorregelventile |
| Produkttyp | HRB 4 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] | 1.0 bar |
| Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] | 2.0 bar |
| SCIP-Dossier Nr. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP-Dossier Produktname | HRB HRE HFE |
| Ventilgröße | DN 32 |
| Ventilkennlinie | S-Kennlinie |
| Werkstoff Gleitschuh | DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing (CuZn36Pb2As, CW 602N) |
| Werkstoff Ventilkegel | DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.454 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.317 Kilogramm |
| Volume | 2.144 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |