Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, PN 10, DN 20, 4 m³/h, Rp 3/4

065Z0412

HRB 4 PN10 20/4 4-Wege-Drehschieber Rp3/4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlussgrößeRp 3/4
AnschlusstypenInnengewinde
AnwendungBeheizung
Anzahl der Anschlüsse4
BeschreibungHRB 4 PN10 20/4 4-Wege-Drehschieber Rp3/4
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungswerkstoff StopfbuchseEPDM
Drehmoment [Nm]5 N-m
DruckstufePN 10
Durchmesser [mm]20 mm
EinbauortVorlauf
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kvs-Werte [m³/h]4.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]1.0
Material DescriptionHRB4 Ventil PN10 20 Kvs=4,00 RP 3/4"
Medientemperatur [°C] [max.]110 °C
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]10 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP6
Product line08
ProduktgruppeMotorregelventile
ProdukttypHRB 4
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.]1.0 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.]2.0 bar
SCIP-Dossier Nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-Dossier ProduktnameHRB HRE HFE
VentilgrößeDN 20
VentilkennlinieS-Kennlinie
Werkstoff GleitschuhDZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Werkstoff VentilgehäuseDZR-Messing (CuZn36Pb2As, CW 602N)
Werkstoff VentilkegelDZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.9 Kilogramm
Nettogewicht0.9 Kilogramm
Volume1.43 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104033709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm