Danfoss logo
3-way rotary valve type HRB 3

HRB 3 PN10 32/16 3-Wege-Drehschieber Rp1 1/4

065Z0408

HRB 3 PN10 32/16 3-Wege-Drehschieber Rp1 1/4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlussgrößeRp 1 1/4
AnschlusstypenInnengewinde
AnwendungBeheizung
Anzahl der Anschlüsse3
BeschreibungHRB 3 PN10 32/16 3-Wege-Drehschieber Rp1 1/4
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungswerkstoff StopfbuchseEPDM
Drehmoment [Nm]5 N-m
Durchmesser [mm]32 mm
EinbauortVorlauf
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kvs-Werte [m³/h]16.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]Verteilventil: 0,02Mischventil: 0,05
Material DescriptionHRB3 Ventil PN10 DN32 Kvs=16 RP 1 1/4"
Medientemperatur [°C] [max.]110 °C
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]10 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP6
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypHRB 3
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.]1.0 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.]2.0 bar
SCIP-Dossier Nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-Dossier ProduktnameHRB HRE HFE
VentilkennlinieS-Kennlinie
Werkstoff GleitschuhDZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Werkstoff VentilgehäuseDZR-Messing (CuZn36Pb2As, CW 602N)
Werkstoff VentilkegelDZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.342 Kilogramm
Nettogewicht1.089 Kilogramm
Volume2.246 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104033662
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm