HFE 3 PN6 50/60 3-Wege-Drehschieber Flansch
065Z0432
HFE 3 PN6 50/60 3-Wege-Drehschieber Flansch
065Z0432
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternative Anwendung VSP | Fernwärme |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlussgröße | PN 6 |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anwendung | Beheizung |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Beschreibung | HFE 3 PN6 50/60 3-Wege-Drehschieber Flansch |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungswerkstoff Stopfbuchse | EPDM |
| Drehmoment [Nm] | 5 N-m |
| Durchmesser [mm] | 50 mm |
| Einbauort | Vorlauf |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | Druckentlastung |
| Kvs-Werte [m³/h] | 60.00 m³/h |
| Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | Verteilventil: 0,5Mischventil: 1,0 |
| Material Description | HFE3 Mischventil PN6 DN50 Kvs=60 FL |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [max.] | 110 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 6 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | HFE 3 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] | 0.5 bar |
| Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] | 0.5 bar |
| SCIP-Dossier Nr. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP-Dossier Produktname | HRB HRE HFE |
| Ventilkennlinie | S-Kennlinie |
| Werkstoff Gleitschuh | DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Werkstoff Spindel | Edelstahl |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |
| Werkstoff Ventilkegel | DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 19.522 Kilogramm |
| Nettogewicht | 15.4 Kilogramm |
| Volume | 100.52 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |