Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 external thread

VRB 2 PN16 15/4 2-Wege-Durchgangsventil Außengew.

065Z0175

VRB 2 PN16 15/4 2-Wege-Durchgangsventil Außengew.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternative Anwendung VSPKaltwasser
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlussgrößeG 1
AnschlusstypenAußengewinde
AnwendungHeizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungVRB 2 PN16 15/4 2-Wege-Durchgangsventil Außengew.
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungswerkstoff StopfbuchseEPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]4.00 bar
Durchmesser [mm]15 mm
EinbauortVorlauf
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Hub [mm]15.00 mm
Kavitationswert-z0.40
Kvs-Werte [m³/h]4.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]Blasendichte Konstruktion
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionVRB2 Ventil DN15 PN16 Kvs=4,0 G 1 A
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypVRB 2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP-Dossier ProduktnameVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Stellverhältnis50:1
VentilkennlinieGleichprozentig
Werkstoff SchaltwelleEdelstahl
Werkstoff VentilgehäuseRotguss, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Werkstoff VentilkegelMessing
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.74 Kilogramm
Nettogewicht0.742 Kilogramm
Volume1.486 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421558881
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm