Ventile für Fernwärme und Fernkälte
Product types shown: 8

VF 2 / VF 3
Die Stellventile VF2 und VF3 sind eine qualitativ hochwertige und kostengünstige Lösung für die meisten Wasser- und Kühlanlagen. Die Ventile sind für die Kombination mit den folgenden Stellantrieben ausgelegt:
- DN 15-50 mit Stellantrieb AMV(E) 335, AMV(E) 435 oder AMV(E) 438 SU mit Stellantrieb AMV(E) 25 (SU/SD) oder AMV(E) 35 (mit Adapter065Z0311);
- DN 65, 80 mit Stellantrieb AMV(E) 335 oder AMV(E) 435 mit Stellantrieb AMV(E) 56 (mit Adapter 065Z0312);
- DN 100 mit Stellantrieben AMV(E) 55/56 oder AMV(E) 65x;
- DN 125, 150 mit Stellantrieb AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x oder AMV(E) 85/86;
- DN 200-300 mit Stellantrieb AMV(E) 685* oder AME 855.

VG / VGF (PN 25)
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with: AVT thermostatic actuators; STM safety temperature monitors; STL safety temperature limiters. In combination with AVT thermostatic actuators, valves can be used primarily: for domestic hot water (DHW) production (Hot water tanks; Storage charge systems; Instantaneous domestic hot water production); and in mixing loops and room heating systems as well.

VGU / VGUF
VGU und VGUF sind druckentlastete und normal geschlossene (NC) 2-Wege-Ventile, einsetzbar in Kombination mit:
- AVT Temperatur-Stellantriebe
- AMV (E) 20 / AMV (E) 30 elektr. Stellantriebe
- AMV (E) 23 / AMV (E) 33 elektr. Stellantriebe mit Federrücklauffunktio
In Kombination mit einem AVT TemperaturStellantrieb und einem AMV (E) elektrischen Stellantrieb können die Ventile vor allem in Kältesystemen eingesetzt werden.
VL 2 / VL 3
Die Ventile sind für die Kombination mit den folgenden Stellantrieben ausgelegt:
-DN 15-50 Stellantriebe AMV(E) 435 oder AMV(E) 438 SU, AMV(E) 25 (SU/SD) oder AMV(E) 35 (undi Adapter 065Z0311).
-DN 65-80 Stellantriebe AMV(E) 435. Stellantrieb AMV(E) 56 (und Adapter 065Z0312).
-DN 100 Stellantriebe AMV(E) 55, AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD oder AMV(E) 659 SD.
Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Stellantrieben finden Sie unter Zubehör.
VRB 2 / VRB 3
Die Ventile VRB stellen eine hochwertig und kostengünstige Lösung für die meisten Wasser- und Kühlanlagen dar.
Die Ventile sind für die Kombination mit den folgenden Stellantrieben ausgelegt:- Mit Stellantrieben AMV(E) 335, AMV(E) 435 oder AMV(E) 438 SU.
- Mit Stellantrieben AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (mit Adapter 065Z0311).

VRG 2/VRG 3
Die Stellventile VRG2 und VRG3 sind qualitativ hochwertige und kostengünstige Lösungen für die meisten Wasser- und Kühlanlagen.
Die Ventile sind für die Kombination mit den folgenden Stellantrieben ausgelegt:
- mit Stellantrieb AMV(E) 435 oder AMV(E) 438 SU
- AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (mit Adapter 065Z0311)
Für Kombinationsmöglichkeiten der Stellantriebe siehe Abschnitt „Abmessungen“.