Danfoss logo
VM 2, VB 2-product-category

VM 2, VB 2

Die 2-Wege-Durchgangsventile VM 2 und VB 2 werden mit den elektrischen Stellantrieben AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 oder mit den elektrischen Stellantrieben mit Sicherheitsfunktion AMV(E) 13, AMV(E) 23 und AMV(E) 33 von Danfoss kombiniert.

Die Ventile VM 2 und VB 2 sind für die folgenden Anwendungsbereiche geeignet:

  • Fernwärmesysteme,
  • Heizungssysteme,
  • Warmwasserversorgung mit Wärmeübertrager oder Speicher.

Features and benefits

  • Die SPLIT-Ventilkennlinie wurde für höchst anspruchsvolle Anwendungen entwickelt
  • Hoher Absperr-Δp bei Verwendung mit kleinen Stellantrieben
  • Mehrere kvs Werte
  • Steckverbindung für einfachen mechanischen Anschluss an Stellantrieb
  • Stellverhältnis min. 50:1
  • Schnelle und stabile Regelung
  • Höherer Komfort dank stabiler TWW-Temp.
  • Energieeffizienz aufgrund stabiler Regelung
  • Längere Lebensdauer der Komponenten aufgrund geringerer Temperaturschwankungen