Danfoss logo
AME 13SU / AME 23SU-product-category

AME 13SU / AME 23SU

Stellantriebe mit Sicherheitsfunktion werden hauptsächlich mit VZ-Ventilen (AME 13 SU) oder mit VS-, VM-, VB-Ventilen (AME 13 SU, AME 23 SU) und AVQM (AMV 23 SU) verwendet. Bei Stromausfall oder bei Abschaltung der Stromversorgung durch den Sicherheitsthermostat wird die Sicherheitsfunktion automatisch aktiviert.

Features and benefits

  • Die moderne Konstruktion umfasst eine kraftabhängige Abschaltung zum Überlastungsschutz von Stellantrieb und Ventil.
  • Integriert ist eine Diagnose-LED, eine Betriebsdatenerfassung und eine automatische Justierung des Ventilhubs.
  • Leichte und robuste Bauweise
  • Sicherheitsfunktion (Antriebsstangeeinfahrend)