PEX-Rohre, 16 mm, 600 m, 8 bar
088X0878
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
088X0878
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 8 bar |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Länge [m] | 600.00 m |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED |
| Product line | 34 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | FH-Rohre |
| Produkttyp | PEX-Rohre |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rohrdurchmesser [mm] | 16 mm |
| Typ | Danfoss |
| Verwendung | Floor heating pipes |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Wandstärke [mm] | 2 mm |
| Werkstoff | PEX-A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.088 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.088 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464786 |