Danfoss logo
C4C Heizkreisverteiler, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 7, 10 bar-product-details

C4C Heizkreisverteiler, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 7, 10 bar

088U1807

C4C SSM-P 7+7

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]7
BeschreibungC4C SSM-P 7+7
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionC4C SMM 7+7
Product line34
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypC4C Heizkreisverteiler
WerkstoffEdelstahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.34 Kilogramm
Nettogewicht2.81 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255239284