Danfoss logo
C4C Heizkreisverteiler, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 5, 10 bar-product-details

C4C Heizkreisverteiler, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 5, 10 bar

088U1805

C4C SSM-P 5+5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]5
BeschreibungC4C SSM-P 5+5
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionC4C SMM 5+5
Product line34
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypC4C Heizkreisverteiler
WerkstoffEdelstahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.53 Kilogramm
Nettogewicht2.05 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255239246