C4C Heizkreisverteiler, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 8, 10 bar
088U1508
C4C FHF-P 8+8
088U1508
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 8 |
| Beschreibung | C4C FHF-P 8+8 |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Material Description | C4C FHF 8+8 |
| Model number | C4C FHF-P 8+8 |
| Product line | 34 |
| Produktetikett | No |
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | C4C Heizkreisverteiler |
| Werkstoff | Brass |
| Zulassung | RoHS China |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.65 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.6 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |