Danfoss logo
SSM_088U0808_F0_v1

Verteiler, SSM, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 8, 10 bar

088U0808

SSM-Verteiler 8+8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]8
BeschreibungSSM-Verteiler 8+8
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]0.600 bar
DurchflussanzeigeNein
Enthält AkkusNo
EntlüftungsventilManuell
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionSSM manifold 8+8
Eigenschaften
Wert
Product line34
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypVerteiler, SSM
Prüfdruck [bar]16 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP-Dossier ProduktnameSSM manifold x+x
VentilanschlussDanfoss RA
VoreinstellungJa
Vorlauftemperatur [°C] [max.]90 °C
WerkstoffEdelstahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.529 Kilogramm
Nettogewicht4.46 Kilogramm
Volume12.909 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425119408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm