Thermische Stellantriebe
Product types shown: 3

TWA
Der TWA ist ein kleiner Stellantrieb zur elektrischen Ein-/Ausschaltung, der für den Betrieb verschiedener Ventiltypen und Fußbodenheizungsverteiler ausgelegt ist.
Die TWA-Reihe umfasst Stellantriebe für 24 V (SELV*) oder 230 V Versorgungsspannung, erhältlich in normalerweise geschlossenen (NC) und normalerweise offenen (NO) Ausführungen (Ventilstellungen ohne Versorgungsspannung am Stellantrieb).
Für bestimmte Aktuatortypen sind auch NC/S-Versionen mit Endschalter erhältlich.
Jeder Stellantrieb ist mit einer optischen Positionsanzeige ausgestattet, die anzeigt, ob das Ventil geöffnet oder geschlossen ist.
Der TWA-Anschluss ist mit RA-, RAVL- und RAV-Ventilen von Danfoss kompatibel. Die Version TWA-K (M30×1,5) kann an Heimeier-, MNG- und Oventrop-Ventile angeschlossen werden.
Andere Ventile müssen einzeln überprüft werden, um die korrekten Schließmaße und die Geometrie des Ventilkopfes sicherzustellen.
*SELV = Sicherheitskleinspannung
ABN-FBH
Der Stellantrieb ABN-FBH ist ein thermischer Wachsstellantrieb (TWA) zum Öffnen und Schließen von Ventilen an Heizkreisverteilern in Fußbodenheizungsanlagen. Er wurde speziell für den gezielten Einsatz in unterschiedlichsten Systemen entwickelt. Seine kompakte Bauweise, sein Design, seine Funktionalität und seine Flexibilität sind seine herausragendsten Merkmale. Ein Ventiladapterkonzept gewährleistet die optimale Anpassung des Stellantriebs an nahezu alle gängigen Ventilsockel und Heizkreisverteiler.
Der Stellantrieb ABN-FBH dient der optimalen Ansteuerung von Ventilen an Heizkreisverteilern. Die Ansteuerung kann mittels Ein/Aus-Schaltung oder durch Pulsweitenmodulation (PWM) erfolgen.
Die ABN-FBH-Reihe umfasst Aktuatoren für 24 V (SELV*) (*SELV = Sicherheitskleinspannung) oder 230 V Versorgung.
Stellantrieb ABNM A5 LOG/LIN
Der thermische Stellantrieb ABNM A5 0-10V wurde speziell für den Einsatz mit AB-QM-Ventilen DN 10-32 in Heiz- und Kühlanwendungen entwickelt.Die Ansteuerung erfolgt über ein 0-10-V-Signal, das entweder von einem Raumthermostat oder, in den meisten Fällen, von einem zentralen DDC-System bereitgestellt wird. Der Stellantrieb wandelt das 0-10-V-Signal in einen proportionalen Stellweg bzw. in einen logarithmisch/gleichprozentigen (ABNM A5 LOG) um. Für Gebläsekonvektoren oder Kühldecken wird die logarithmische Ausführung (Wasser-Luft-Wärmetauscher) empfohlen. Dies führt zu einem linearen Systemverhalten und somit zu einer optimalen Raumtemperaturregelung.