Danfoss logo
MSV-F2 003Z1085

MSV-F2, DN 25, PN 25, Flansch

003Z1094

MSV-F2 DN 25 mit Prüfnippeln PN25, manuelles Strangregulierventil

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlusstypenFlansch
BeschreibungMSV-F2 DN 25 mit Prüfnippeln PN25, manuelles Strangregulierventil
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]200 KPa
DruckstufePN 25
EinstellskalaJa
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionNein
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kvs-Werte [m³/h]9.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionMSV-F2 DN25 PN25 inkl. Messnippel
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypMSV-F2
PrüfnippelMit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-Dossier ProduktnameMSV-F2 MNF DN15-300
VentilgrößeDN 25
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (EN-GJS-400-15)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.572 Kilogramm
Nettogewicht3.119 Kilogramm
Volume6.676 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421557730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm