Danfoss logo
MSV-F2 with measuring nipples (PN16) - 003Z1067, 003Z1068, 003Z1069, 003Z1090, 003Z1091

MSV-F2, DN 400, PN 16, Flansch

003Z1091

MSV-F2 DN 400 mit Prüfnippeln PN16, manuelles Strangregulierventil

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MSV-F2, MSV-F2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlusstypenFlansch
Article compression class (EF020007)PN 16
BeschreibungMSV-F2 DN 400 mit Prüfnippeln PN16, manuelles Strangregulierventil
China RoHS-KonformitätOut of scope
Connection 1 (EF000321)Flange
Connection 2 (EF000322)Flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]150 KPa
DruckstufePN 16
EinstellskalaJa
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionNein
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Flange compression class (EF020149)PN 16
Housing material (EF001596)Cast iron
Kvs value (EF022466)2584.60
Kvs-Werte [m³/h]2584.60 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN400 PN16 inkl. Messnippel
Material quality (EF001257)Cast iron GG 25 (GJL-250)
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Eigenschaften
Wert
Medium temperature (continuous) (EF023182)130-130
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nominal diameter (EF023191)DN 40
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypMSV-F2
PrüfnippelMit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP-Dossier ProduktnameMSV-F2 DN200-DN400
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Surface protection (EF000139)Other
Thermostatic (EF020105)FALSE
VentilgrößeDN 400
Werkstoff VentilgehäuseGrauguss (EN-GJL-250)
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht890 Kilogramm
Nettogewicht834.5 Kilogramm
Volume1674.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421557778
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm