MSV-F2, DN 40, PN 16, Flansch
003Z1089
MSV-F2 DN 40 mit Prüfnippeln PN16, manuelles Strangregulierventil
003Z1089
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Article compression class (EF020007) | PN 16 |
| Beschreibung | MSV-F2 DN 40 mit Prüfnippeln PN16, manuelles Strangregulierventil |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Connection 1 (EF000321) | Flange |
| Connection 2 (EF000322) | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 150 KPa |
| Druckstufe | PN 16 |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsfunktion | Nein |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Flange compression class (EF020149) | PN 16 |
| Housing material (EF001596) | Cast iron |
| Kvs value (EF022466) | 32.30 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 32.30 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN40 PN16 inkl. Messnippel |
| Material quality (EF001257) | Cast iron GG 25 (GJL-250) |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 130-130 |
| Motor-controlled (EF022760) | FALSE |
| Nominal diameter (EF023191) | DN 40 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | MSV-F2 |
| Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f |
| SCIP-Dossier Produktname | MSV-F2 DN15-DN50 |
| Suitable for manual operation (EF002978) | TRUE |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Thermostatic (EF020105) | FALSE |
| Ventilgröße | DN 40 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss (EN-GJL-250) |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With impulse pipe connection (EF020721) | FALSE |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With measuring nipples (EF022471) | TRUE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7.236 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6.3 Kilogramm |
| Volume | 15.375 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |