ANSCHWEISSENDEN FÜR VRG/VRB DN15
065Z7031
ANSCHWEISSENDEN FÜR VRG/VRB DN15
065Z7031
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | G 3/4 |
| Anschlusstypen | Anschweißende |
| Beschreibung | ANSCHWEISSENDEN FÜR VRG/VRB DN15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchmesser [mm] | 15 mm |
| Enthält Akkus | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | WELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN15 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | Andere Ventile, Zubehör |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsmenge | 3 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.36 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.36 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.406 Liter |
| EAN/UPC | 5702421522868 |