VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHTUNG DN50
065Z7006
VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHTUNG DN50
065Z7006
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHTUNG DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | VERRIEGELUNGSMUTTER MIT DICHTUNG DN50 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | Andere Ventile, Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.672 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.62 Kilogramm |
| Volume | 0.441 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421518250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |