Danfoss logo
Closing nut 065Z7005

VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHTUNG DN40

065Z7005

VERSCHLUSSKAPPE MIT DICHTUNG DN40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungVERSCHLUSSKAPPE MIT DICHTUNG DN40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Material DescriptionVERRIEGELUNGSMUTTER MIT DICHTUNG DN40
Eigenschaften
Wert
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypAndere Ventile, Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.45 Kilogramm
Nettogewicht0.44 Kilogramm
Volume0.224 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421518243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm