Danfoss logo
ASV-PV with ASV-BD

Set (V) aus ASV‑PV, 5‑25 kPa und ASV‑BD, DN 50

003Z5700

Set (V) aus ASV‑PV, 5‑25 kPa und ASV‑BD, DN 50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet (V) aus ASV‑PV, 5‑25 kPa und ASV‑BD, DN 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Material Description003Z5700 ASV-PV+ASV-BD DN50 5-25 kPa
Product line28
ProduktgruppeAutomatischer Abgleich
Eigenschaften
Wert
ProdukttypASV-PV set
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.ee3f8468-0ce5-44ce-b4d1-856adeaa8d2c
SCIP-Dossier Produktname"SET ASV-PV ASV-BD DN 15 - 50 2"
VentilgrößeDN 50

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.93 Kilogramm
Nettogewicht6.37 Kilogramm
Volume0.001 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424614669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm