Danfoss logo
Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M

Set (V) aus ASV‑PV, 5‑25 kPa und ASV‑M, DN 20, mit Isolierung

003Z5687

Set (V) aus ASV‑PV, 5‑25 kPa und ASV‑M, DN 20, mit Isolierung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet (V) aus ASV‑PV, 5‑25 kPa und ASV‑M, DN 20, mit Isolierung
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Material DescriptionSet (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN20 w.
Product line28
ProduktgruppeAutomatischer Abgleich
Eigenschaften
Wert
ProdukttypASV-PV set
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.b1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664
SCIP-Dossier Produktname"SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2"
VentilgrößeDN 20

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.423 Kilogramm
Nettogewicht1.284 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424614751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm