Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Außengewinde, Mit Isolierung

003Z5616

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, Außengewinde, mit Isolierung, automatisches Ausgleichsventil

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlusstypenAußengewinde
BeschreibungASV-PV DN 50, 5-25 kPa, Außengewinde, mit Isolierung, automatisches Ausgleichsventil
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]250 KPa
Differenzdruckeinstellung, [max.] [kPa]25 KPa
Differenzdruckeinstellung, [min.] [kPa]5 KPa
DruckstufePN 16
EinbaulageRücklaufleitung
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
IsolierungMit Isolierung
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionASV-PV DN50 5-25 KPA kvs=16,0 AG RL
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
Product line28
ProduktgruppeAutomatischer Abgleich
ProdukttypASV-PV 4G
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP-Dossier Produktname"ASV-PV DN 15 - 50"
Steuerleitung, Länge [m]1.5 m
VentilgrößeDN 50
Werkseinstellung [kPa]10 KPa
Werkstoff VentilgehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.956 Kilogramm
Nettogewicht4.56 Kilogramm
Volume9.45 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104081724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm