Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Microchannel-Wärmeübertrager, XBDW22H-1, Plattenanzahl: 20

004H4425

16 bar, Lotmaterial: Koresistent

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]329 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]329 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 13/4
Anschlussgröße 23/4
Anschlusslänge 1, mm18 mm
Anschlusslänge 2, mm18 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]18 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]18 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]16 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]16 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]119 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]376 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]72 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKoresistent
Material DescriptionXBDW22H-1-20_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-20_8CN_16_S1_2G3/4_D
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4571
Plattenanzahl20
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXBDW22H-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussDIN ISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Werkstoff Platte1.4571
ZulassungKIWAPEDSVGWWRAS

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.61 Kilogramm
Nettogewicht4.45 Kilogramm
Volume7.465 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425136924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm