Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Microchannel-Wärmeübertrager, XB52M-2, Plattenanzahl: 60

004H4553

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]379 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]379 mm
Anschlussart 1LPM Connection
Anschlussart 2LPM Connection
Anschlussgröße 12
Anschlussgröße 22
Anschlusslänge 1, mm50 mm
Anschlusslänge 2, mm50 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]50 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]50 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]256 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]466 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]170 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl2
Eigenschaften
Wert
KategorieI
LotmaterialKupfer
Material DescriptionXB52M-2-30/30_2_25_G_2L2
Material Description (Short TeXB52M-2-30/30_2Cu_25_S21_7L2
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl60
PlattenkonstruktionM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB52M-2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]379.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht27.169 Kilogramm
Nettogewicht23.9 Kilogramm
Volume55.148 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425114380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm