Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Microchannel-Wärmeübertrager, XB52M-1, Plattenanzahl: 120

004H4532

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]379 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]379 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 12
Anschlussgröße 22
Anschlusslänge 1 [mm]50 mm
Anschlusslänge 2 [mm]50 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]50 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]50 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]256 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]466 mm
HerstellernameDanfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]170 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieII
LotmaterialKupfer
Material DescriptionXB52M-1-120 Wärmeübertrager PN25 G2"
Material Description (Short TeXB52M-1-120_2Cu_25_S1_2G2
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl120
PlattenkonstruktionM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB52M-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.]180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]379.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht43.5 Kilogramm
Nettogewicht40.1 Kilogramm
Volume115.995 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425113895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm