Microchannel-Wärmeübertrager, XB12L-2, Plattenanzahl: 40
004H7572
25 bar, Lotmaterial: Kupfer
004H7572
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abstand der Anschlüsse 1[mm] | 234 mm |
| Abstand der Anschlüsse 1[mm] | 234 mm |
| Anschlussart 1 | G |
| Anschlussart 2 | G |
| Anschlussgröße 1 | 5/4 |
| Anschlussgröße 2 | 5/4 |
| Anschlusslänge 1, mm | 25 mm |
| Anschlusslänge 2, mm | 25 mm |
| Anschlusslänge Seite 1 [mm] | 25 mm |
| Anschlusslänge Seite 2 [mm] | 25 mm |
| Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 2 |
| Gesamtbreite [mm] | 118 mm |
| Gesamthöhe ohne Füße [mm] | 289 mm |
| Herstellername | Danfoss |
| Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] | 63 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kanalanzahl | 2 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kategorie | I |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Material Description | XB12L-2-20/20 Wärmeübertrager PN25 G5/4" |
| Material Description (Short Te | XB12L-2-20/20_2Cu_25_S21_7G5/4 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plattenanzahl | 40 |
| Plattenkonstruktion | L |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Microchannel-Wärmeübertrager |
| Produkttyp | XB12L-2 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228/1 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] | 234.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.045 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.045 L |
| Werkstoff Platte | 1.4404 |
| Zulassung | PED |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.062 Kilogramm |
| Nettogewicht | 4.64 Kilogramm |
| Volume | 7.137 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425109058 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |