Microchannel-Wärmeübertrager, H30L-CW, Plattenanzahl: 16
079H9945
35 bar, Lotmaterial: Kupfer
079H9945
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] | 35 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Material Description | H30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description (Short Te | H30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Plattenanzahl | 16 |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Microchannel-Wärmeübertrager |
| Produkttyp | H30L-CW |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.2 Kilogramm |
| Volume | 2.608 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |