Danfoss logo
Microchannel-Wärmeübertrager, H30L-CW-product-details

Microchannel-Wärmeübertrager, H30L-CW

079H9943

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionH30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypH30L-CW
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.2 Kilogramm
Nettogewicht1.9 Kilogramm
Volume2.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162849859
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm