Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB04-2, Plattenanzahl: 120

004B1044

16 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 13/4
Anschlussgröße 23/4
Anschlusslänge Seite 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]16 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupfer
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionXB04-2-60/60 Wärmeübertrager G3/4"
Material Description (Short TeXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plattenanzahl120
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypXB04-2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]248.0 mm
Werkstoff Platte1.4404

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.498 Kilogramm
Nettogewicht9.498 Kilogramm
Volume24.192 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560369452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm