Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB04-2

004B1042

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlusslänge Seite 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]20 mm
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionXB04-2-50/50 Wärmeübertrager G3/4"
Material Description (Short TeXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypXB04-2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussDIN ISO 228/1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]248.0 mm
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10 Kilogramm
Nettogewicht10 Kilogramm
Volume10.687 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560369438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm