Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TK-1, Plattenanzahl: 40-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TK-1, Plattenanzahl: 40

079U4912

40 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart 1R
Anschlussart 2R
Anschlussgröße 11 1/2
Anschlussgröße 21 1/2
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]40 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL70TK-1-40_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TK-1-40_2_40_S1_4B1,5_nsb
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plattenanzahl40
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL70TK-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.592 Kilogramm
Nettogewicht11.865 Kilogramm
Volume21.504 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425192258
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm