Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TM-1, Plattenanzahl: 14-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TM-1, Plattenanzahl: 14

079U4114

40 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart 1R
Anschlussart 2R
Anschlussgröße 11 1/2
Anschlussgröße 21 1/2
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]40 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL70TM-1-14_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-14_2_40_S1_4B1,5
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plattenanzahl14
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL70TM-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.616 Kilogramm
Nettogewicht6.088 Kilogramm
Volume14.336 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425158155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm