Danfoss logo
SL333_L

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL333TK-1, Plattenanzahl: 250

079U8296

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart 1FLANGE
Anschlussart 2FLANGE
Anschlussgröße 1DN100
Anschlussgröße 2DN100
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plattenanzahl250
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL333TK-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht469.534 Kilogramm
Nettogewicht393.983 Kilogramm
Volume1539.2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425227615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm